Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 60.3 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20749484

Valmistajan tuotenumero:

20749484

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,5741 €
500 - 2499 0,4101 €
2500 + 0,369 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

28,71 €

50 x 0,5741 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 59.7 mm
H 30.0 mm
Putken halkaisija 60.3 mm
Putken koko 2"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä