Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4203 € - 7,9681 € | 260 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7382 € - 3,5938 € | 1330 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,9161 € - 2,9298 € | 33 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 19,8382 € - 20,1531 € | 36 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messinki
|
Uros
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1631 € - 4,1209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 14,6493 € - 14,8547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Uros
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2934 € - 14,5261 € | 51 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,0349 € - 11,1855 € | 8 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,256 € - 0,3559 € | 5750 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2793 € - 0,3847 € | 2668 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2858 € - 5,1478 € | 973 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 8,7896 € - 8,9539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,506 € - 3,9389 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | 20 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Naaras
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 12,9653 € - 17,675 € | 160 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5021 € - 8,6527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,1592 € - 9,2825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 16000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Naaras
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa