Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,3545 € - 0,3545 € 32998 Varastossa
1.9 mm
Väritön
PA
0,2094 € - 0,2546 € 4390 Varastossa
1.0 mm
3.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.1 mm
0,3313 € - 0,3313 € 17710 Varastossa
2.0 mm
Väritön
PA
0,1382 € - 0,1382 € 83021 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3944 € - 0,4107 € 753 Varastossa
4.5 mm
13.0 mm
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,1132 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
6.2 mm
Musta
12.0 mm
0,1185 € - 0,1533 € 15500 Varastossa
15.0 mm
7.8 mm
Musta
12.0 mm
0,1741 € - 0,1847 € 105318 Varastossa
1.2 mm
6.1 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
0,6247 € - 0,6247 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
14.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
0,2067 € - 0,2656 € 13993 Varastossa
1.7 mm
9.4 mm
Musta
19.0 mm
0,0758 € - 0,1058 € 5000 Varastossa
3.5 mm
3.9 mm
Musta
7.5 mm
0,4891 € - 0,5542 € 459 Varastossa
3.1 mm
26.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
31.9 mm
0,0758 € - 0,1058 € 48 Varastossa
8.0 mm
3.4 mm
Musta
10.0 mm
0,1515 € - 0,1728 € 11782 Varastossa
2.0 mm
14.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
0,0758 € - 0,1057 € 17062 Varastossa
1.3 mm
6.3 mm
Musta
9.3 mm
0,1084 € - 0,1506 € 46365 Varastossa
2.0 mm
6.9 mm
Väritön
15.0 mm
0,1451 € - 0,1889 € 15170 Varastossa
2.5 mm
12.5 mm
Musta
28.0 mm
0,0727 € - 0,1014 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
3.2 mm
Musta
5.0 mm
0,1299 € - 0,1684 € 5777 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
Musta
16.0 mm
0,1162 € - 0,1506 € 17124 Varastossa
10.0 mm
7.2 mm
Musta
12.0 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 6.1 mm PA

10134825

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3545 €

Varastotasot
32998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.9 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nailon 6/6

10016466

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2094 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.0 mm PA

10137932

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3313 €

Varastotasot
17710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
Aluslevy kauluksella 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
83021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Hinta-alue
0,4107 € - 0,3944 €

Varastotasot
753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
Aluslevy kauluksella 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm

10229101

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    10.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229279

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1185 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    15.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nailon 6/6

10185926

Hinta-alue
0,1847 € - 0,1741 €

Varastotasot
105318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.1 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Holkkialuslevy
Aluslevy kauluksella 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10072653

Hinta-alue
0,6247 € - 0,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Holkkialuslevy
Aluslevy kauluksella 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm

10229187

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2067 €

Varastotasot
13993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm

10229200

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0758 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    3.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Nailon 6/6

10185988

Hinta-alue
0,5542 € - 0,4891 €

Varastotasot
459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    26.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    31.9 mm
  • Sisähalkaisija
    20.1 mm
  • Laipan korkeus
    3.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Holkkialuslevy
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm

10229255

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0758 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.4 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    8.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10072806

Hinta-alue
0,1728 € - 0,1515 €

Varastotasot
11782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Holkkialuslevy
Aluslevy kauluksella 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm

10229323

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0758 €

Varastotasot
17062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Eristetty aluslevy 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055007

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
46365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1451 €

Varastotasot
15170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm

10229163

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm

10229194

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1299 €

Varastotasot
5777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm

10229118

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1162 €

Varastotasot
17124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Laipan korkeus
    10.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki