These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1111 € - 0,1543 € | 61710 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1344 € | 91973 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 2000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,4139 € | 2531 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2792 € - 0,2848 € | 5000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,1771 € | 2000 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1431 € | 86839 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 12756 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1669 € | 109373 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1768 € | 67749 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 75274 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1585 € | 91762 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 57037 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1585 € | 92071 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3494 € - 0,4364 € | 2408 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 2164 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1344 € | 23923 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,1627 € | 4016 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0937 € - 0,0937 € | 137000 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa