Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,0366 € - 0,0452 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0359 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0294 € - 0,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0241 € - 0,0297 € 14000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € 396945 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0352 € - 0,0435 € 9498 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0392 € - 0,0484 € 518 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0422 € - 0,0521 € 1494 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,041 € - 0,0506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0398 € - 0,0491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0344 € - 0,0425 € 400 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,1752 € - 0,2163 € 4000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0404 € - 0,0499 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0624 € - 0,077 € 1700 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0404 € - 0,0499 € 12000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0466 € - 0,0575 € 22496 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0526 € - 0,0649 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0267 € - 0,033 € 18000 Varastossa
2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € 3998 Varastossa
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
  • / 18
Aluslevy kauluksella 0.250 in Nailon 6/6

10625026

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Laipan korkeus
    3.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.075 in Nailon 6/6

10334171

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3 mm
  • Sisähalkaisija
    1.9 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.115 in Nailon 6/6

10334232

Hinta-alue
0,0363 € - 0,0294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.115 in Nailon 6/6

10334195

Hinta-alue
0,0263 € - 0,0213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.093 in Nailon 6/6

10334188

Hinta-alue
0,0297 € - 0,0241 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.4 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.171 in Nailon 6/6

10334348

Hinta-alue
0,0263 € - 0,0213 €

Varastotasot
396945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.173 in Nailon 6/6

10334362

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0352 €

Varastotasot
9498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.200 in Nailon 6/6

10334485

Hinta-alue
0,0484 € - 0,0392 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.378 in Nailon 6/6

10334843

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    12.6 mm
  • Sisähalkaisija
    9.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.166 in Nailon 6/6

10334621

Hinta-alue
0,0506 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.9 mm
Aluslevy kauluksella 0.344 in Nailon 6/6

10334720

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.510 in Nailon 6/6

10334744

Hinta-alue
0,0425 € - 0,0344 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    13 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.515 in Nailon 6/6

10334904

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1752 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Sisähalkaisija
    13.1 mm
  • Laipan korkeus
    4.7 mm
Aluslevy kauluksella 0.193 in Nailon 6/6

10334577

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.500 in Nailon 6/6

10334768

Hinta-alue
0,077 € - 0,0624 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    11.1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    12.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.135 in Nailon 6/6

10334492

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0404 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.385 in Nailon 6/6

10334607

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0466 €

Varastotasot
22496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    14.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    9.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.323 in Nailon 6/6

10334782

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.240 in Nailon 6/6

10334430

Hinta-alue
0,033 € - 0,0267 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    2 mm
Aluslevy kauluksella 0.115 in Nailon 6/6

10334201

Hinta-alue
0,0263 € - 0,0213 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm