Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0767 € - 6,0767 € | 210 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,4461 € - 2,6907 € | 1050 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 114,3274 € - 114,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 99,3017 € - 99,3017 € | 265 Varastossa |
|
|
||
| 104,4637 € - 104,4637 € | 43 Varastossa |
|
|
||
| 114,9326 € - 114,9326 € | 187 Varastossa |
|
|
||
| 130,752 € - 130,752 € | 32 Varastossa |
|
|
||
| 142,115 € - 142,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 408,5663 € - 408,5663 € | 135 Varastossa |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 5,4716 € - 5,4716 € | 1020 Varastossa |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 150 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | 210 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 210 Varastossa |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 3,1285 € - 3,1285 € | 510 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
| 288,5382 € - 288,5382 € | 25 Varastossa |
|
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | 5 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,8837 € - 2,4219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa