Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Series Code :SR1834
Sarjanumero: SR1834
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1997 € - 0,228 € | 532 Varastossa |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1748 € | 10540 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 639 Varastossa |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1246 € | 9000 Varastossa |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 3073 Varastossa |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1087 € | 5000 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1748 € | 2800 Varastossa |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 19250 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 208511 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,106 € | 290 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 22031 Varastossa |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 225921 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2446 € | 2076 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 5500 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 12070 Varastossa |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 15074 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm