10013946
LEWSE-27-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2224 € |
| 5000 - 9999 | 0,2031 € |
| 10000 + | 0,1948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Kiinnikkeen malli | Reuna |
| Syvyys | 4.6 mm |
| Syvyys | 0.181 in |
| Sisäkorkeus | 0.909 in |
| Sisäkorkeus | 23.1 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.063 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 1.6 mm |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 0.031 in |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 0.8 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.311 in |
| Kokonaiskorkeus | 33.3 mm |
| Kokonaisleveys | 26.8 mm |
| Kokonaisleveys | 1.055 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 1.6 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa