Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,1444 € - 0,2643 € 730 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Harmaa
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1863 € - 0,2898 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,1226 € - 0,1908 € 500 Varastossa
20.0 mm
Musta
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,1211 € - 0,1884 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Musta
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0947 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Musta
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0843 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,0825 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,086 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1308 € - 0,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4453 € - 0,6928 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Musta
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181454

Hinta-alue
0,2643 € - 0,1444 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Putken päätytulppa 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Musta ABS

20600136

Hinta-alue
0,2898 € - 0,1863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Musta ABS

20600099

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1226 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Musta ABS

20600112

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Musta ABS

20600082

Hinta-alue
0,1473 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Musta ABS

20600068

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Musta ABS

20600075

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Musta ABS

20600105

Hinta-alue
0,1338 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Musta ABS

20600129

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Musta ABS

20600143

Hinta-alue
0,6928 € - 0,4453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)