Valikko Haku

Putken päätytulppa 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Musta ABS

Tämä suorakulmainen sisäke on suunniteltu mitaltaan suorakulmaisille putkille. Se antaa putkelle siistin viimeistelyn ja suojaa sisäosaa lialta ja muilta saastuttavilta aineilta estäen pinnan naarmut tai vahingot. Sen rihlattu muoto helpottaa sisäänvientiä ja tarjoaa varman istuvuuden. Musta ja valmistettu ABS-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20600136

Valmistajan tuotenumero:

20600136

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,2898 €
500 - 2499 0,207 €
2500 + 0,1863 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

14,49 €

50 x 0,2898 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 20.0 mm
T1 2.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä