Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1722 € | 8033 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2278 € - 0,848 € | 1250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3774 € - 0,7067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3637 € - 0,4749 € | 100 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Sininen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2368 € | 195650 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2512 € - 0,5275 € | 2300 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,8269 € | 1000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1512 € - 0,2019 € | 250 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,737 € - 1,2789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1716 € - 0,3133 € | 9847 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2111 € - 0,3842 € | 10783 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2093 € - 1,24 € | 4725 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 2629 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1458 € - 2,2088 € | 20 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5381 € - 0,8583 € | 200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3814 € - 0,472 € | 16800 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1512 € - 0,2019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,391 € - 0,5321 € | 700 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6118 € - 0,7897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1042 € - 0,2057 € | 2171 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa