Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,1333 € - 0,1722 € 8033 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2278 € - 0,848 € 1250 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3774 € - 0,7067 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Musta
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,3637 € - 0,4749 € 100 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Sininen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1128 € - 0,2368 € 195650 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2512 € - 0,5275 € 2300 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2232 € - 0,8269 € 1000 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1512 € - 0,2019 € 250 Varastossa
15.9 mm
1.0 mm
Harmaa
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,737 € - 1,2789 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 mm
Harmaa
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1716 € - 0,3133 € 9847 Varastossa
12.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2111 € - 0,3842 € 10783 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2093 € - 1,24 € 4725 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € 2629 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,1458 € - 2,2088 € 20 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,5381 € - 0,8583 € 200 Varastossa
25.0 mm
1.5 mm
Musta
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,3814 € - 0,472 € 16800 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1512 € - 0,2019 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.0 mm
Harmaa
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,391 € - 0,5321 € 700 Varastossa
31.8 mm
1.0 mm
Harmaa
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,6118 € - 0,7897 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1042 € - 0,2057 € 2171 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Musta PE

10093177

Hinta-alue
0,1722 € - 0,1333 €

Varastotasot
8033 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10246641

Hinta-alue
0,848 € - 0,2278 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10093023

Hinta-alue
0,7067 € - 0,3774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Sininen LDPE - PIR

10081372

Hinta-alue
0,4749 € - 0,3637 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078488

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1128 €

Varastotasot
195650 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377079

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2512 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10246658

Hinta-alue
0,8269 € - 0,2232 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080931

Hinta-alue
0,2019 € - 0,1512 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080979

Hinta-alue
1,2789 € - 0,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181300

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1716 €

Varastotasot
9847 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10181348

Hinta-alue
0,3842 € - 0,2111 €

Varastotasot
10783 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10246634

Hinta-alue
1,24 € - 0,2093 €

Varastotasot
4725 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen PE

10181416

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
2629 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE

10093061

Hinta-alue
2,2088 € - 1,1458 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta LDPE

10093276

Hinta-alue
0,8583 € - 0,5381 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080245

Hinta-alue
0,472 € - 0,3814 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080627

Hinta-alue
0,2019 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080672

Hinta-alue
0,5321 € - 0,391 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377130

Hinta-alue
0,7897 € - 0,6118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181270

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1042 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm