Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3177 € - 2,6523 € | 4635 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,329 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2343 € - 0,4291 € | 5329 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1376 € - 0,1991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,218 € | 16300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1539 € - 0,2847 € | 4229 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3596 € - 0,5844 € | 1765 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2874 € - 0,4659 € | 1294 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2697 € - 0,4904 € | 3335 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,203 € - 0,3705 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2397 € - 0,4373 € | 2075 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2874 € - 0,4659 € | 2096 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3896 € - 0,8637 € | 2048 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,485 € - 1,0722 € | 264 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4305 € - 0,9469 € | 394 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,6907 € - 1,3515 € | 1058 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2397 € - 0,4373 € | 1629 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2793 € - 0,5081 € | 5313 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 485 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5436 € - 1,8529 € | 705 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa