Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10181546

Valmistajan tuotenumero:

057302062003

5313 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5081 €
500 - 999 0,3596 €
1000 + 0,2793 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,81 €

100 x 0,5081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 20.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Harmaa
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä