Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopäät - uros

Kysy toimitusaikaa

Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.

Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.

Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.
  • Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3553, SRR3550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Osta
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
65,56 € - 81,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
21,62 € - 27,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
49,35 € - 61,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
134,40 € - 168,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
49,35 € - 61,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
87,18 € - 108,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
22,15 € - 27,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
79,82 € - 99,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
41,73 € - 52,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
62,99 € - 78,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
96,66 € - 120,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
21,62 € - 27,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
134,40 € - 168,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
62,99 € - 78,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
87,18 € - 108,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
  • / 3
Raskaan kaluston tankopää 5.0 33.0 M5 Teräs

20263782

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 20.0 78.0 M20 Teräs

20263867

Hinta-alue
81,95 € - 65,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Raskaan kaluston tankopää 8.0 42.0 M8 Teräs

20263805

Hinta-alue
27,03 € - 21,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Raskaan kaluston tankopää 16.0 66.0 M16 Teräs

20263843

Hinta-alue
61,69 € - 49,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Raskaan kaluston tankopää 30.0 110.0 M30 Teräs

20263898

Hinta-alue
168,00 € - 134,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Raskaan kaluston tankopää 16.0 66.0 M16 Teräs

20263966

Hinta-alue
61,69 € - 49,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Raskaan kaluston tankopää 6.0 36.0 M6 Teräs

20263799

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22 Teräs

20263997

Hinta-alue
108,98 € - 87,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20264383

Hinta-alue
27,69 € - 22,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20264437

Hinta-alue
99,78 € - 79,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Raskaan kaluston tankopää 5.0 33.0 M5 Teräs

20263904

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 14.0 60.0 M14 Teräs

20263959

Hinta-alue
52,16 € - 41,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Raskaan kaluston tankopää 18.0 72.0 M18 Teräs

20263973

Hinta-alue
78,74 € - 62,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20263812

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20263935

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20264000

Hinta-alue
120,82 € - 96,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Raskaan kaluston tankopää 8.0 42.0 M8 Teräs

20263928

Hinta-alue
27,03 € - 21,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Raskaan kaluston tankopää 30.0 110.0 M30 Teräs

20264017

Hinta-alue
168,00 € - 134,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Raskaan kaluston tankopää 18.0 72.0 M18 Teräs

20263850

Hinta-alue
78,74 € - 62,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22 Teräs

20263874

Hinta-alue
108,98 € - 87,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10