Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22 Teräs

Tämä vaativan käytön tanko, jossa on urospää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, yhdistää kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Helppo asentaa kiertämällä paikoilleen. Kestää lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20263874

Valmistajan tuotenumero:

20263874

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 108,98 €
10 - 19 98,08 €
20 - 49 92,63 €
50 + 87,18 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

108,98 €

1 x 108,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Left Hand
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22
d3 38.10
l2 51.0
d4 54.0
a1 15.5
Paino gr 440.0
a2 10.0
l3 26.0
w1 28.0
w2 20.00
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 95.6
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä