Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,3354 € - 0,3354 € 9000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1585 € - 0,1585 € 5000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,1571 € 1107 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1341 € - 0,1651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,132 € - 0,1698 € 44509 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1669 € - 0,1669 € 1318 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1655 € - 0,1824 € 3050 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 13000 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1516 € - 0,1872 € 4000 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1017 € - 0,1127 € 12000 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € 3500 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1461 € - 0,1619 € 72780 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1742 € - 0,1812 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1516 € - 0,1872 € 5100 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1515 € - 0,1585 € 12000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 14960 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1515 € - 0,1585 € 15013 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2385 € - 0,2512 € 3000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2385 € - 0,2512 € 7877 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 11358 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1585 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
1107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Väritön 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10066843

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
44509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1669 €

Varastotasot
1318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1655 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10066928

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Hinta-alue
0,1872 € - 0,1516 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Hinta-alue
0,1127 € - 0,1017 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Hinta-alue
0,1619 € - 0,1461 €

Varastotasot
72780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1742 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Hinta-alue
0,1872 € - 0,1516 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106488

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
14960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
15013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
7877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
11358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm