Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,132 € - 0,1698 € 8493 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1459 € - 0,1894 € 30898 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1459 € - 0,1894 € 23253 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1459 € - 0,1894 € 16510 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1599 € - 0,2063 € 14000 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1599 € - 0,2063 € 46097 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1599 € - 0,2063 € 55412 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1459 € - 0,1894 € 30883 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1459 € - 0,1894 € 65507 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,132 € - 0,1698 € 28327 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,132 € - 0,1698 € 33540 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,132 € - 0,1698 € 527 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,132 € - 0,1698 € 44724 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1599 € - 0,2063 € 52929 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1599 € - 0,2063 € 45893 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1459 € - 0,1894 € 4496 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,174 € - 0,2259 € 6976 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,132 € - 0,1698 € 13805 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,174 € - 0,2259 € 13712 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,174 € - 0,2259 € 62500 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10066867

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
8493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066911

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
30898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10066966

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
23253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Musta

10067000

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
16510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10067093

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1599 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10067048

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1599 €

Varastotasot
46097 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10067086

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1599 €

Varastotasot
55412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10066935

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
30883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066973

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
65507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Musta

10066836

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
28327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10066881

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
33540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066850

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Musta

10066898

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
44724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10067017

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1599 €

Varastotasot
52929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10067055

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1599 €

Varastotasot
45893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10066942

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
4496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10067130

Hinta-alue
0,2259 € - 0,174 €

Varastotasot
6976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066799

Hinta-alue
0,1698 € - 0,132 €

Varastotasot
13805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10067178

Hinta-alue
0,2259 € - 0,174 €

Varastotasot
13712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10067215

Hinta-alue
0,2259 € - 0,174 €

Varastotasot
62500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm