Valikko Haku

Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

Napsauta kaksi räikkäniittiä yhteen muodostaaksesi täyden kiinnitysratkaisun, joka toimii erilaisten ja monen materiaalipaksuuden kanssa. Nopea koota, ja toisiinsa lukittuvat hampaat lukitsevat tehokkaasti. Räikkäniitit ovat jäykkiä, mikä takaa erinomaisen sidoksen toisiinsa lukittuvien hampaiden ansiosta. Nämä räikkäniitit on valmistettu nailonista, ja tarjolla on eri värejä.
Essentra tuotenumero:

10067055

Valmistajan tuotenumero:

096131013201

45393 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2012 €
1000 + 0,156 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

100,60 €

500 x 0,2012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.0 - 7.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm
Ankkurin pituus 12.4 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Niittityyppi Räikkäniitti
Niitin kannan muoto Pyöreä
Väri Keltainen
Koko materiaali Nailon 6/6
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä