Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1288 € - 0,1656 € 3209 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1288 € - 0,1656 € 13805 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 34550 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,156 € - 0,2012 € 97 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 30883 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 66007 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1423 € - 0,1848 € 9398 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 37753 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1288 € - 0,1656 € 91000 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € 85380 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1697 € - 0,2204 € 33470 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1697 € - 0,2204 € 21998 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,156 € - 0,2012 € 25912 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1697 € - 0,2204 € 27500 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,156 € - 0,2012 € 14000 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1697 € - 0,2204 € 6976 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 4496 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1423 € - 0,1848 € 14228 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,156 € - 0,2012 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,156 € - 0,2012 € 45393 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10066874

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
3209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066799

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
13805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Musta

10067000

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
34550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10067048

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10066935

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
30883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066973

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
66007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10066911

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
9398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10066966

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
37753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10066829

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
91000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10066805

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
85380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Räikkäniitti;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
33470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Niittityyppi
    Räikkäniitti
  • Niitin kannan muoto
    Pyöreä
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Punainen

10067208

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
21998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10067086

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
25912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10067123

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10067093

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Harmaa

10067130

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
6976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10066942

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
4496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Sininen

10066980

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
14228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10067017

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Keltainen

10067055

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
45393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm