Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,3409 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 29228 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2273 € - 0,2399 € 5337 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2441 € - 0,2568 € 3664 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2624 € - 0,2736 € 3098 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3494 € - 0,3494 € 1850 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1671 € - 0,1728 € 1007200 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1742 € - 0,1812 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1516 € - 0,1872 € 5100 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1754 € - 0,1754 € 2000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1341 € - 0,1651 € 4500 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1585 € - 0,1585 € 5000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1669 € - 0,1669 € 1318 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1655 € - 0,1824 € 3050 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • / 6
Painoniitti 19.8 mm 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10541890


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Väritön

10421147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 12.7 mm (PT) Nailon 6/6 Musta

10419519


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
Räikkäniitti 0.343 in 12.7 mm (PT) Nailon 6/6 Väritön

10412206


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10423820


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Räikkäniitti;7.2 mm;(DIA);12.9 mm;(PT);Nailon;Väritön

10066904

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
29228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
5337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2441 €

Varastotasot
3664 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2624 €

Varastotasot
3098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3494 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A Musta 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Hinta-alue
0,1728 € - 0,1671 €

Varastotasot
1007200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1742 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Hinta-alue
0,1872 € - 0,1516 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Läpinäkyvä 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1754 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1585 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1669 €

Varastotasot
1318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1655 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm