Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
2,1417 € - 2,4319 € 1110 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 366 Varastossa
1.6 mm
70.1 mm
M3
Ruuvi
10113868 2,349 € - 2,6668 € 8713 Varastossa
2.0 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
0,225 € - 0,25 € 161 Varastossa
1.6 mm
25.4 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 330 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 79 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 55 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 2600 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
2,349 € - 2,6668 € 1273 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 40 Varastossa
1.6 mm
73.0 mm
None
Snap In
0,252 € - 0,28 € 10349 Varastossa
1.6 mm
38.1 mm
None
Snap In
0,303 € - 0,336 € 200 Varastossa
1.6 mm
50.8 mm
None
Snap In
0,0804 € - 0,0919 € 14222 Varastossa
1.6 mm
39.9 mm
None
Snap In
2,349 € - 2,6668 € 2348 Varastossa
1.6 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 703 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 1689 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 1300 Varastossa
1.6 mm
73.0 mm
None
Snap In
0,3333 € - 0,3696 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
76.2 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 4013 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
0,0804 € - 0,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
36.6 mm
None
Snap In
  • / 2
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113844

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 70.1 mm Nailon Harmaa

10113776

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    70.1 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113868

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
8713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 25.4 mm Nailon Väritön

10311066

Hinta-alue
0,25 € - 0,225 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    25.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 22.4 mm Nailon Väritön

10313947

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 22.4 mm Nailon Väritön

10313954

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313961

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313978

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113738

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 73.0 mm Nailon Väritön

10313985

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 38.1 mm Nailon Väritön

10311059

Hinta-alue
0,28 € - 0,252 €

Varastotasot
10349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    38.1 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 50.8 mm Nailon Väritön

10311073

Hinta-alue
0,336 € - 0,303 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    50.8 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 39.9 mm Nailon Väritön

10113806

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
14222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    39.9 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Harmaa

10113769

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113837

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113721

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 73.0 mm Nailon Väritön

10313992

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 76.2 mm Nailon Väritön

10311080

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    76.2 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 34.9 mm Nailon Väritön

10313923

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
4013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain None 1.6 mm 36.6 mm Nailon Väritön

10113790

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    36.6 mm