Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0683 € - 0,1636 € 1698 Varastossa
3.2 mm
Musta
13.0 mm
10006597 0,121 € - 0,2061 € 108293 Varastossa
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,2163 € - 0,2903 € 4750 Varastossa
19.1 mm
M20; 3/4 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,2464 € - 0,3622 € 7850 Varastossa
19.9 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,2491 € - 0,4226 € 825 Varastossa
20.6 mm
1/2 in
Musta
25.0 mm
BSP
0,3737 € - 0,69 € 960 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
38.0 mm
Metrinen
0,308 € - 0,575 € 7680 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1848 € - 0,2728 € 19552 Varastossa
13.8 mm
M14
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,2067 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
M20; 3/4 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1382 € - 0,2932 € 52413 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M16
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,2238 € - 0,4701 € 1319 Varastossa
15.9 mm
M18
Musta
40.0 mm
Metric-Kierteet
0,1684 € - 0,2849 € 70290 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1684 € - 0,3133 € 1000 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,2341 € - 0,4226 € 7812 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,4203 € - 0,6296 € 5725 Varastossa
25.4 mm
1 in
Musta
38.0 mm
UNF
0,1998 € - 0,3277 € 129497 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,2382 € - 0,3938 € 20200 Varastossa
19.1 mm
M20; 3/4 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,2108 € - 0,3536 € 2500 Varastossa
20.6 mm
1/2 in
Musta
13.0 mm
BSP
0,3012 € - 0,5002 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
1/2 in
Musta
38.0 mm
BSP
0,2628 € - 0,4542 € 2190 Varastossa
25.4 mm
1 in
Musta
13.0 mm
UNF
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 0.126 in 0.511 in PVC Musta

10006108

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0683 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 0.500 in 0.511 in PVC Musta

10006597

Hinta-alue
0,2061 € - 0,121 €

Varastotasot
108293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 0.752 in 0.748 in PVC Musta

10006832

Hinta-alue
0,2903 € - 0,2163 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.783 in 0.984 in PVC Musta

10006887

Hinta-alue
0,3622 € - 0,2464 €

Varastotasot
7850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.811 in 0.984 in PVC Musta

10006900

Hinta-alue
0,4226 € - 0,2491 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.843 in 1.496 in PVC Musta

10006948

Hinta-alue
0,69 € - 0,3737 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.969 in 0.984 in PVC Musta

10007037

Hinta-alue
0,575 € - 0,308 €

Varastotasot
7680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.543 in 0.984 in PVC Musta

10006689

Hinta-alue
0,2728 € - 0,1848 €

Varastotasot
19552 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.752 in 0.511 in PVC Musta

10006825

Hinta-alue
0,3651 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.626 in 0.511 in PVC Musta

10006757

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1382 €

Varastotasot
52413 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 40.0 mm PVC Musta

10108710

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2238 €

Varastotasot
1319 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.685 in 0.511 in PVC Musta

10006795

Hinta-alue
0,2849 € - 0,1684 €

Varastotasot
70290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.531 in 0.748 in PVC Musta

10006641

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1684 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.937 in 0.511 in PVC Musta

10006993

Hinta-alue
0,4226 € - 0,2341 €

Varastotasot
7812 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.000 in 1.496 in PVC Musta

10007075

Hinta-alue
0,6296 € - 0,4203 €

Varastotasot
5725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.685 in 0.748 in PVC Musta

10006801

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1998 €

Varastotasot
129497 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.752 in 0.984 in PVC Musta

10006849

Hinta-alue
0,3938 € - 0,2382 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.811 in 0.511 in PVC Musta

10006894

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2108 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.811 in 1.496 in PVC Musta

10006917

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.000 in 0.511 in PVC Musta

10007051

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2628 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta