Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
3,3406 € - 4,7151 € 1620 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Punainen
50.0 mm
Kierteetön
0,0996 € - 0,1653 € 29500 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
1,2732 € - 2,8118 € 440 Varastossa
53.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,2957 € - 0,6325 € 3100 Varastossa
24.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,2382 € - 0,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,6133 € - 1,7336 € 5760 Varastossa
41.3 mm
Punainen
25.0 mm
0,4572 € - 1,0983 € 92 Varastossa
30.2 mm
Punainen
25.0 mm
0,1084 € - 0,2659 € 6500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
13.0 mm
0,1276 € - 0,2797 € 5590 Varastossa
14.3 mm
Punainen
13.0 mm
0,0857 € - 0,1834 € 15500 Varastossa
7.9 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1233 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,0926 € - 0,2061 € 12034 Varastossa
9.5 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,2272 € - 0,6497 € 3950 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
0,6332 € - 1,3299 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
0,1158 € - 0,2642 € 7055 Varastossa
12.7 mm
Punainen
13.0 mm
0,0889 € - 0,2044 € 1900 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,282 € - 0,8165 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,256 € - 0,5377 € 1400 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,9783 € - 2,0544 € 7212 Varastossa
44.5 mm
Punainen
38.0 mm
0,4038 € - 0,6957 € 17900 Varastossa
28.6 mm
Punainen
25.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 50.0 mm PVC Punainen

10009017

Hinta-alue
4,7151 € - 3,3406 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008713

Hinta-alue
0,1653 € - 0,0996 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008973

Hinta-alue
2,8118 € - 1,2732 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008850

Hinta-alue
0,6325 € - 0,2957 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008812

Hinta-alue
0,69 € - 0,2382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008935

Hinta-alue
1,7336 € - 0,6133 €

Varastotasot
5760 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008898

Hinta-alue
1,0983 € - 0,4572 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008720

Hinta-alue
0,2659 € - 0,1084 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008768

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1276 €

Varastotasot
5590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008683

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0857 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008706

Hinta-alue
0,2061 € - 0,0926 €

Varastotasot
12034 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,6497 € - 0,2272 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3299 € - 0,6332 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008744

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1158 €

Varastotasot
7055 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008690

Hinta-alue
0,2044 € - 0,0889 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008843

Hinta-alue
0,8165 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5377 € - 0,256 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108888

Hinta-alue
2,0544 € - 0,9783 €

Varastotasot
7212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008881

Hinta-alue
0,6957 € - 0,4038 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790