Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3087 € - 0,5127 € | 5600 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2315 € - 0,6571 € | 25910 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3003 € - 0,6394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2694 € - 0,666 € | 39700 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3957 € - 0,5894 € | 4625 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2554 € - 0,4774 € | 4750 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2441 € - 0,4037 € | 136200 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2161 € - 0,3624 € | 12870 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,188 € - 0,3948 € | 91750 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2048 € - 0,3359 € | 114497 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2118 € - 0,3742 € | 19300 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2259 € - 0,333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,4448 € - 0,828 € | 3500 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4911 € - 0,6601 € | 2800 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,341 € - 0,5894 € | 43680 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,8967 € - 1,2082 € | 1445 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 10007396 | 0,9626 € - 1,7652 € | 39380 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,877 € - 1,4381 € | 10375 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,1507 € - 1,6621 € | 2840 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6839 € - 2,2721 € | 5482 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa