Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,261 € - 0,4729 € | 693 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,282 € - 0,5136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3115 € - 0,5669 € | 6230 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4799 € - 0,8742 € | 833 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5206 € - 0,9472 € | 296 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3381 € - 0,6132 € | 1359 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,6974 € - 1,2686 € | 304 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4013 € - 0,7325 € | 1500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4364 € - 0,7928 € | 639 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4995 € - 0,9107 € | 4897 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5739 € - 1,044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,8153 € - 1,4875 € | 29 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,1655 € - 0,3003 € | 10944 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1824 € - 0,3311 € | 1742 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1978 € - 0,3606 € | 10922 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2133 € - 0,3887 € | 195 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,209 € - 0,3817 € | 4340 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2512 € - 0,4546 € | 2290 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2708 € - 0,4925 € | 1898 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa