Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0835 € - 0,1116 € | 152630 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0488 € - 0,1234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,4139 € - 0,7131 € | 15600 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5894 € - 1,5324 € | 300 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4337 € - 0,9109 € | 32681 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2624 € - 0,5511 € | 400 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6491 € - 1,3631 € | 3250 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0027 € - 2,1058 € | 7212 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0987 € | 118950 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,9927 € - 3,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4479 € - 0,9406 € | 8374 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5557 € - 1,332 € | 10200 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0061 € - 2,4076 € | 2580 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1312 € - 0,3153 € | 8710 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 1,5576 € - 3,0059 € | 621 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,289 € - 0,8369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0787 € - 0,1055 € | 9500 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0878 € - 0,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0912 € - 0,2095 € | 400 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1156 € - 0,2849 € | 18750 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm