Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,188 € | 17700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,07 € - 0,1676 € | 8500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5654 € - 2,5654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 4,0415 € - 7,5737 € | 16755 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,4838 € - 3,33 € | 15900 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,0909 € - 2,8261 € | 11803 Varastossa |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,6418 € - 2,1984 € | 5200 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 2,7645 € - 3,7132 € | 9775 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,2136 € - 4,3026 € | 5065 Varastossa |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 2,3435 € - 3,1532 € | 40 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 4,1117 € - 9,1651 € | 75 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 2,0769 € - 2,7966 € | 1575 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,7468 € - 7,8684 € | 2040 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,568 € - 3,4774 € | 1126 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7676 € - 2,3428 € | 5000 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,5784 € - 4,8035 € | 3638 Varastossa |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,2806 € - 0,4744 € | 9540 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4308 € - 0,8428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2259 € - 0,333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,3087 € - 0,5127 € | 7600 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa