Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,1311 € | 8467 Varastossa |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,245 € | 4100 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,3559 € | 148 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,5777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,245 € | 94 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,4737 € | 1195 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,3806 € - 0,8378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 9647 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0957 € | 8943 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1311 € | 4447 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2163 € - 0,5312 € | 719 Varastossa |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2519 € - 0,6188 € | 499 Varastossa |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0957 € | 8797 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,1229 € | 10980 Varastossa |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4244 € - 0,9296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 1,072 € - 1,8893 € | 180 Varastossa |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa