Valikko Haku

Pyöreät vakiopäätysuojat

Varastossa

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,0769 € - 0,1074 € 63494 Varastossa
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,1437 € - 0,2628 € 29200 Varastossa
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0946 € - 0,1492 € 26005 Varastossa
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,0686 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € 5197 Varastossa
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1339 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1697 € - 0,3094 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1944 € - 0,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,3806 € - 0,8378 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,3545 € - 0,779 € 50 Varastossa
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6448 € - 1,2636 € 2550 Varastossa
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1944 € - 0,4791 € 850 Varastossa
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2354 € - 0,5777 € 4250 Varastossa
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,3902 € - 0,8652 € 159 Varastossa
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,9912 € - 1,7387 € 466 Varastossa
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,7694 € - 1,506 € 82 Varastossa
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,0686 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0777 € - 0,1084 € 12647 Varastossa
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € 8467 Varastossa
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Väritön

10118696

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0769 €

Varastotasot
63494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10118719

Hinta-alue
0,2628 € - 0,1437 €

Varastotasot
29200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10118702

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0946 €

Varastotasot
26005 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 7.8 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327708

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327746

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
5197 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 19.7 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327784

Hinta-alue
0,245 € - 0,1339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327821

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 34.0 mm 26.0 mm LDPE Väritön

10327869

Hinta-alue
0,4737 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327906

Hinta-alue
0,8378 € - 0,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 56.3 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10327944

Hinta-alue
0,779 € - 0,3545 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 76.0 mm 18.0 mm LDPE Väritön

10327982

Hinta-alue
1,2636 € - 0,6448 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 16.7 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10327760

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 32.8 mm 22.5 mm LDPE Väritön

10327845

Hinta-alue
0,4791 € - 0,1944 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 36.7 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10327883

Hinta-alue
0,5777 € - 0,2354 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 51.6 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10327920

Hinta-alue
0,8652 € - 0,3902 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 25.5 mm LDPE Väritön

10327968

Hinta-alue
1,7387 € - 0,9912 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 87.0 mm 35.0 mm LDPE Väritön

10328002

Hinta-alue
1,506 € - 0,7694 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 5.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10327692

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.0 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327715

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
12647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 13.4 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327753

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
8467 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni