Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753726

Valmistajan tuotenumero:

20753726

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2812 €
1250 + 0,253 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

70,30 €

250 x 0,2812 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 75.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä