Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753924

Valmistajan tuotenumero:

20753924

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
225 - 2249 0,0773 €
2250 - 11249 0,0552 €
11250 + 0,0497 €
Vakiopakkaus: 2250

Tilaa useita 225

Kokonaishinta:

17,39 €

225 x 0,0773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä