Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet PCR

Varastossa

Pyöreät putken päätytulpat on suunniteltu parantamaan esteettistä viimeistelyä sovelluksille, kuten teolliselle kalustolle, näyttökaapeille ja erikoisajoneuvoille. Sen ensisijainen tarkoitus on suojata saasteilta, kuten lialta, pölyltä, kosteudelta ja korroosiolta.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTBPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,0204 € - 0,0318 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0216 € - 0,0337 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0268 € - 0,0417 € 9958 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0517 € - 0,0805 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0199 € - 0,031 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0199 € - 0,031 € 11250 Varastossa
0,0414 € - 0,0644 € 2700 Varastossa
0,0497 € - 0,0773 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0591 € - 0,0657 € 1400 Varastossa
0,1219 € - 0,1355 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0302 € - 0,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0356 € - 0,0553 € 3000 Varastossa
0,0224 € - 0,0348 € 6000 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1125 € - 0,125 € 600 Varastossa
0,022 € - 0,0342 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä putken päätytulppa 16.0 mm Musta LDPE - PCR

20753849

Hinta-alue
0,0318 € - 0,0204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm Musta LDPE - PCR

20753856

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 22.0 mm Musta LDPE - PCR

20753887

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0268 €

Varastotasot
9958 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

20753931

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20753832

Hinta-alue
0,031 € - 0,0199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 14.0 mm Musta LDPE - PCR

20753825

Hinta-alue
0,031 € - 0,0199 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 27.0 mm Musta LDPE - PCR

20753900

Hinta-alue
0,0644 € - 0,0414 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

20753924

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 38.0 mm Musta LDPE - PCR

20753948

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0591 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753962

Hinta-alue
0,1355 € - 0,1219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20753894

Hinta-alue
0,047 € - 0,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm Musta LDPE - PCR

20753917

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0356 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20753870

Hinta-alue
0,0348 € - 0,0224 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 55.0 mm Musta LDPE - PCR

20753955

Hinta-alue
0,125 € - 0,1125 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm Musta LDPE - PCR

20753863

Hinta-alue
0,0342 € - 0,022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000