Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1624 € - 0,2599 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,1686 € - 0,2676 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1437 € - 0,3018 € Kysy toimitusaikaa täältä
15
Musta
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1686 € - 0,2676 € 13942 Varastossa
16
Musta
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1687 € - 0,2676 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1957 € - 0,4111 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1506 € - 0,3162 € 6500 Varastossa
19
Musta
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,128 € - 0,205 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1464 € - 0,3076 € 4750 Varastossa
12
Musta
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,2096 € - 0,3398 € 4216 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1423 € - 0,299 € 12750 Varastossa
11
Musta
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1423 € - 0,299 € 12994 Varastossa
12
Musta
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,3915 € - 0,8222 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,186 € - 0,3023 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,2538 € - 0,3908 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,3491 € - 1,0465 € 502 Varastossa
18
Musta
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,1254 € - 0,1755 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,1834 € - 0,4082 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
Butyraatti
25.4 mm
1.8 mm
0,1585 € - 0,2625 € 6994 Varastossa
18
Musta
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,1861 € - 0,3026 € 2798 Varastossa
14
Musta
ABS
28.6 mm
2.1 mm
  • / 5
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Hinta-alue
0,2599 € - 0,1624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Hinta-alue
0,2676 € - 0,1686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Hinta-alue
0,3018 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Hinta-alue
0,2676 € - 0,1686 €

Varastotasot
13942 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Hinta-alue
0,2676 € - 0,1687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Hinta-alue
0,205 € - 0,128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1464 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3398 € - 0,2096 €

Varastotasot
4216 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
12750 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 12

10165140

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
12994 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Hinta-alue
0,8222 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Hinta-alue
0,3023 € - 0,186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Hinta-alue
0,3908 € - 0,2538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Hinta-alue
1,0465 € - 0,3491 €

Varastotasot
502 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Hinta-alue
0,1755 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Hinta-alue
0,2625 € - 0,1585 €

Varastotasot
6994 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Hinta-alue
0,3026 € - 0,1861 €

Varastotasot
2798 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta