Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1188 € - 0,2495 € 14400 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1345 € - 0,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
21
Musta
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1333 € - 0,2799 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,2148 € - 0,3482 € 3500 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1312 € - 0,2101 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1845 € - 0,2976 € 2520 Varastossa
16
Musta
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,1907 € - 0,3101 € 2520 Varastossa
14
Musta
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,268 € - 0,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
LDPE
28.7 mm
0.9 mm
0,188 € - 0,4184 € 7200 Varastossa
16
Musta
Butyraatti
25.4 mm
1.8 mm
0,1627 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,1369 € - 0,2876 € 4050 Varastossa
18
Musta
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,2563 € - 0,4125 € 6400 Varastossa
14
Musta
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,2394 € - 0,3831 € 4700 Varastossa
11
Musta
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,1285 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,1501 € - 0,3153 € 2300 Varastossa
18
Musta
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,1625 € - 0,269 € 6650 Varastossa
18
Musta
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,2652 € - 0,5569 € 3500 Varastossa
16
Musta
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
0,1223 € - 0,2569 € 6800 Varastossa
16
Musta
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,2315 € - 0,4862 € 3600 Varastossa
18
Musta
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2764 € - 0,5805 € 900 Varastossa
16
Musta
ABS
38.1 mm
1.7 mm
  • / 5
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Hinta-alue
0,2826 € - 0,1345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3482 € - 0,2148 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Hinta-alue
0,2101 € - 0,1312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.7 mm Black ABS

10165522

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1845 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Hinta-alue
0,3101 € - 0,1907 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.7 mm 0.9 mm Black LDPE

10165553

Hinta-alue
0,5952 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Hinta-alue
0,4184 € - 0,188 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1369 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Hinta-alue
0,4125 € - 0,2563 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2394 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1501 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Hinta-alue
0,269 € - 0,1625 €

Varastotasot
6650 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Hinta-alue
0,5569 € - 0,2652 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta