Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1268 € - 0,2664 € 28500 Varastossa
18
Musta
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1728 € - 0,2743 € 13300 Varastossa
16
Musta
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1729 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1543 € - 0,3241 € 6500 Varastossa
19
Musta
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,2148 € - 0,3482 € 3500 Varastossa
14
Musta
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1459 € - 0,3064 € 10400 Varastossa
12
Musta
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,1501 € - 0,333 € 16000 Varastossa
19
Musta
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,2006 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1188 € - 0,2495 € 14400 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1698 € - 0,3565 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,1551 € - 0,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
14
Musta
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,2652 € - 0,5569 € 3500 Varastossa
16
Musta
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
0,2301 € - 0,5127 € 4980 Varastossa
17
Musta
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
0,1728 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1277 € - 0,2053 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1223 € - 0,2569 € 8000 Varastossa
12
Musta
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,1627 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,1845 € - 0,2976 € 2520 Varastossa
16
Musta
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,1314 € - 0,2101 € 4050 Varastossa
20
Musta
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,1285 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
25.4 mm
1.1 mm
  • / 5
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1268 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1728 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1543 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Hinta-alue
0,3482 € - 0,2148 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 12

10165140

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1459 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Hinta-alue
0,333 € - 0,1501 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Hinta-alue
0,4214 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Hinta-alue
0,277 € - 0,1551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Hinta-alue
0,5569 € - 0,2652 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2301 €

Varastotasot
4980 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Hinta-alue
0,2053 € - 0,1277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.7 mm Black ABS

10165522

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1845 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Hinta-alue
0,2101 € - 0,1314 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta