Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10163900 | 3,6344 € - 6,9026 € | 1100 Varastossa |
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,6393 € - 1,3426 € | 92620 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,4085 € - 9,8616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,638 € - 1,6733 € | 460 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,423 € - 0,8884 € | 4642 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,894 € - 1,8774 € | 1840 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4627 € - 0,9717 € | 4000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6215 € - 1,3052 € | 1260 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5339 € - 1,403 € | 1940 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,805 € - 1,6905 € | 2000 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,7762 € | 3400 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,8372 € - 7,4195 € | 500 Varastossa |
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 1,2506 € | 102160 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5011 € - 1,311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4791 € - 1,2564 € | 27420 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8515 € - 1,7883 € | 1960 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,667 € | 3982 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6955 € - 1,4605 € | 10000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3299 € - 0,5117 € | 3275 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa