Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Varastossa

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väri Materiaali D WT Osta
0,8899 € - 1,9033 € 3490 Varastossa
21.0 mm
M10
Musta
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,36 € - 0,7561 € 5993 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,69 € - 1,5094 € 3125 Varastossa
20.0 mm
M10
Musta
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,894 € - 1,8774 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,3696 € - 0,7762 € 4427 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,4627 € - 0,9717 € 4000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,0104 € - 2,1218 € 4750 Varastossa
21.0 mm
M10
Musta
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3176 € - 0,667 € 1188 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
3,8372 € - 7,4195 € 500 Varastossa
M10
Väritön
Alumiini
32.0 mm
2.0 mm
0,5955 € - 1,2506 € 105275 Varastossa
M6
Musta
Teräs
18.0 mm
1.0 mm
0,6941 € - 1,4576 € 7220 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.2 mm
0,9528 € - 2,001 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,7352 € - 1,5439 € 3140 Varastossa
M8
Musta
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,8351 € - 1,7538 € 10479 Varastossa
M10
Musta
Teräs
38.0 mm
1.5 mm
0,4326 € - 0,9085 € 10693 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,3477 € - 0,7302 € 2055 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,5366 € - 0,8707 € 1026 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,8447 € - 1,6429 € 750 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,4101 € - 2,2863 € 540 Varastossa
M10
Musta
LDPE
1,4512 € - 2,3548 € 200 Varastossa
M8
Musta
PA6
  • / 4
Kierteinen sisäke M10 2.0 mm HDPE Musta

10396490

Hinta-alue
1,9033 € - 0,8899 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10294079

Hinta-alue
0,7561 € - 0,36 €

Varastotasot
5993 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286586

Hinta-alue
1,5094 € - 0,69 €

Varastotasot
3125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291788

Hinta-alue
1,8774 € - 0,894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286494

Hinta-alue
0,7762 € - 0,3696 €

Varastotasot
4427 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286562

Hinta-alue
0,9717 € - 0,4627 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286616

Hinta-alue
2,1218 € - 1,0104 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286470

Hinta-alue
0,667 € - 0,3176 €

Varastotasot
1188 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 32.0 mm Alumiini Väritön

10163917

Hinta-alue
7,4195 € - 3,8372 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiini
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 18.0 mm 1.0 mm Teräs

10291641

Hinta-alue
1,2506 € - 0,5955 €

Varastotasot
105275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10291764

Hinta-alue
1,4576 € - 0,6941 €

Varastotasot
7220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291801

Hinta-alue
2,001 € - 0,9528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291689

Hinta-alue
1,5439 € - 0,7352 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 38.0 mm 1.5 mm Teräs

10291726

Hinta-alue
1,7538 € - 0,8351 €

Varastotasot
10479 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm HDPE Musta

10286555

Hinta-alue
0,9085 € - 0,4326 €

Varastotasot
10693 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Pyöreä Kierteinen sisäke 19.0 mm Musta HDPE

10286524

Hinta-alue
0,7302 € - 0,3477 €

Varastotasot
2055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328118

Hinta-alue
0,8707 € - 0,5366 €

Varastotasot
1026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328149

Hinta-alue
1,6429 € - 0,8447 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm LDPE Musta

10328224

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4101 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328163

Hinta-alue
2,3548 € - 1,4512 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790