Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,538 € - 0,7187 € | 10672 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,4548 € | 2500 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Musta
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,3277 € | 2651 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10163900 | 3,6344 € - 6,9026 € | 1100 Varastossa |
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,6393 € - 1,3426 € | 92620 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6106 € - 1,6043 € | 1980 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8515 € - 1,7883 € | 1960 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,423 € - 0,8884 € | 4642 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5325 € - 0,7475 € | 2800 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Musta
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3762 € - 2,7257 € | 1020 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Musta
|
Nailon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5548 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5529 € - 0,7386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5955 € - 1,2506 € | 102160 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7352 € - 1,5439 € | 2980 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,4085 € - 9,8616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6393 € - 1,3426 € | 4100 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,8372 € - 7,4195 € | 500 Varastossa |
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8351 € - 1,7538 € | 10460 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5339 € - 1,403 € | 1940 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa