Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69 € - 1,5094 € | 2625 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5800 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,423 € - 0,8884 € | 4642 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,667 € | 3782 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3299 € - 0,5117 € | 3275 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4627 € - 0,9717 € | 4000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4326 € - 0,9085 € | 10600 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8899 € - 1,9033 € | 3450 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5548 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5826 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,7762 € | 4400 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0104 € - 2,1218 € | 4750 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4654 € - 1,0206 € | 4975 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0008 € - 2,1937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,7302 € | 1700 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4066 € - 0,8884 € | 24900 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa