Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 € - 0,7561 € | 5826 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,842 € - 1,7681 € | 4690 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4654 € - 1,0206 € | 4975 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9528 € - 2,001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 5800 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5243 € - 0,8515 € | 360 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4512 € - 2,3548 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8022 € - 1,2636 € | 1376 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6544 € - 1,0295 € | 534 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8228 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,8899 € - 1,9033 € | 3450 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5366 € - 0,8707 € | 1026 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,0172 € - 1,7935 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7543 € - 1,1897 € | 1800 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,69 € - 1,5094 € | 2625 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8447 € - 1,6429 € | 750 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6147 € - 0,9693 € | 4736 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4101 € - 2,2863 € | 540 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,998 € - 1,7524 € | 750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,4066 € - 0,8884 € | 19850 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa