Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Varastossa

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väri Materiaali D WT Osta
1,0008 € - 2,1937 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M8
Musta
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,1746 € - 2,4668 € 4466 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
51.0 mm
1.2 mm
0,3956 € - 0,7705 € 1000 Varastossa
M8
Musta
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,8515 € - 1,7883 € 1760 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,423 € - 0,8884 € 4642 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,4085 € - 9,8616 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Teräs
31.7 mm
1.6 mm
0,6393 € - 1,3426 € 3900 Varastossa
M6
Musta
Teräs
25.0 mm
1.0 mm
0,4627 € - 0,9717 € 4000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,5325 € - 0,7475 € 2450 Varastossa
34.0 mm
M6
Musta
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
0,638 € - 1,6733 € 460 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,3176 € - 0,667 € 3782 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4326 € - 0,9085 € 10600 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,8351 € - 1,7538 € 8060 Varastossa
M10
Musta
Teräs
38.0 mm
1.5 mm
0,6941 € - 1,4576 € 7820 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.2 mm
0,9528 € - 2,001 € 1280 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,6393 € - 1,3426 € 37020 Varastossa
M8
Musta
Teräs
25.0 mm
1.2 mm
0,6106 € - 1,6043 € 1780 Varastossa
M10
Musta
Teräs
32.0 mm
1.5 mm
0,6681 € - 1,403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.0 mm
0,6215 € - 1,3052 € 1260 Varastossa
M6
Musta
Teräs
22.0 mm
1.0 mm
0,805 € - 1,6905 € 2000 Varastossa
M8
Musta
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
  • / 4
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286609

Hinta-alue
2,1937 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 51.0 mm 1.2 mm Teräs

10304730

Hinta-alue
2,4668 € - 1,1746 €

Varastotasot
4466 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA Musta

10241721

Hinta-alue
0,7705 € - 0,3956 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Sisäkkeen materiaali
    PA
32.0 mm Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty Teräs

10291795

Hinta-alue
1,7883 € - 0,8515 €

Varastotasot
1760 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286548

Hinta-alue
0,8884 € - 0,423 €

Varastotasot
4642 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 28.5 mm Teräs Väritön

10164037

Hinta-alue
9,8616 € - 4,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291665

Hinta-alue
1,3426 € - 0,6393 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286562

Hinta-alue
0,9717 € - 0,4627 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke Nailon Musta

10252833

Hinta-alue
0,7475 € - 0,5325 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Nailon
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291771

Hinta-alue
1,6733 € - 0,638 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286470

Hinta-alue
0,667 € - 0,3176 €

Varastotasot
3782 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286555

Hinta-alue
0,9085 € - 0,4326 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 38.0 mm 1.5 mm Teräs

10291726

Hinta-alue
1,7538 € - 0,8351 €

Varastotasot
8060 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10291764

Hinta-alue
1,4576 € - 0,6941 €

Varastotasot
7820 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291801

Hinta-alue
2,001 € - 0,9528 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10291672

Hinta-alue
1,3426 € - 0,6393 €

Varastotasot
37020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 32.0 mm 1.5 mm Teräs

10291719

Hinta-alue
1,6043 € - 0,6106 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291757

Hinta-alue
1,403 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291658

Hinta-alue
1,3052 € - 0,6215 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291696

Hinta-alue
1,6905 € - 0,805 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta