Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,198 € - 0,4159 € 53000 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,206 € - 0,4326 € 4900 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2857 € - 0,6001 € 9100 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3097 € - 0,6503 € 5150 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,404 € - 0,8485 € 11170 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,428 € - 0,8988 € 975 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5396 € - 1,1332 € 4953 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,618 € - 1,2979 € 9900 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4519 € - 0,949 € 5800 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5157 € - 1,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,19 € - 0,3991 € 10311 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,0394 € - 2,1828 € 390 Varastossa
34.0 mm
Musta
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5609 € - 1,1779 € 966 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,4838 € - 1,016 € 2950 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,642 € - 1,3482 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5223 € - 1,097 € 660 Varastossa
25.0 mm
Musta
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2379 € - 0,4996 € 84500 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2299 € - 0,4829 € 5278 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
11,8016 € - 22,052 € 135 Varastossa
35.0 mm
Musta
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,4359 € - 0,9155 € 7450 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • / 5
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Hinta-alue
0,4159 € - 0,198 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Hinta-alue
0,4326 € - 0,206 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Hinta-alue
0,6001 € - 0,2857 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
5150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Hinta-alue
0,8485 € - 0,404 €

Varastotasot
11170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Hinta-alue
0,8988 € - 0,428 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
4953 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Hinta-alue
1,2979 € - 0,618 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Hinta-alue
0,949 € - 0,4519 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Hinta-alue
1,083 € - 0,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Hinta-alue
0,3991 € - 0,19 €

Varastotasot
10311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Hinta-alue
2,1828 € - 1,0394 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Hinta-alue
1,1779 € - 0,5609 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Hinta-alue
1,016 € - 0,4838 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Hinta-alue
1,3482 € - 0,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Hinta-alue
1,097 € - 0,5223 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Hinta-alue
0,4996 € - 0,2379 €

Varastotasot
84500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Hinta-alue
0,4829 € - 0,2299 €

Varastotasot
5278 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE