Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,3203 € - 0,6727 € 17995 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5037 € - 1,0579 € 4090 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 3
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Hinta-alue
0,6727 € - 0,3203 €

Varastotasot
17995 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Hinta-alue
1,0579 € - 0,5037 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in