Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Ruuvikoko | h | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | D | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3163 € - 0,6643 € | 2786 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4838 € - 1,016 € | 2950 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,642 € - 1,3482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3097 € - 0,6503 € | 18500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5396 € - 1,1332 € | 4353 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,19 € - 0,3991 € | 4400 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2299 € - 0,4829 € | 3278 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,428 € - 0,8988 € | 750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4359 € - 0,9155 € | 6750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4758 € - 0,9993 € | 3492 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4612 € - 1,2433 € | 3069 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5941 € - 1,2477 € | 699 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5157 € - 1,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4599 € - 0,9658 € | 4690 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,618 € - 1,2979 € | 9850 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4997 € - 1,0495 € | 11360 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,7392 € - 1,5523 € | 480 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,4175 € - 0,9114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 0,2831 € - 0,5945 € | 1900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2685 € - 0,5638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa