Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,0772 € - 0,2213 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
14.3 mm
1
0,9433 € - 2,7519 € 6049 Varastossa
46.0 mm
25.5 mm
2
0,092 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.0 mm
2
2,3274 € - 4,4085 € 50 Varastossa
90.0 mm
31.0 mm
2
0,1172 € - 0,2861 € 5400 Varastossa
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1766 € - 0,4326 € 5063 Varastossa
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1036 € - 0,2546 € 3620 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
2
1,6155 € - 3,5459 € 73 Varastossa
64.0 mm
27.5 mm
2
0,5134 € - 1,9988 € 2556 Varastossa
22.0 mm
26.0 mm
2
0,2546 € - 0,5599 € 3258 Varastossa
12.0 mm
17.0 mm
2
0,1382 € - 0,3381 € 3885 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
2
0,182 € - 0,4422 € 2705 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
2
0,293 € - 0,6475 € 3290 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,4025 € - 0,8858 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
2
0,8529 € - 3,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
2
0,245 € - 0,538 € 1788 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,831 € - 2,4233 € 492 Varastossa
41.0 mm
26.0 mm
2
0,8447 € - 2,4643 € 36 Varastossa
42.0 mm
27.0 mm
2
0,1115 € - 0,2738 € 2539 Varastossa
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4244 € - 0,9282 € 157 Varastossa
31.0 mm
25.0 mm
2
  • / 5
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

10087442

Hinta-alue
0,2213 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 46.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323649

Hinta-alue
2,7519 € - 0,9433 €

Varastotasot
6049 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 9.0 mm 4.0 mm PVC Musta

10403891

Hinta-alue
0,2259 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 90.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10323717

Hinta-alue
4,4085 € - 2,3274 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 11.0 mm 6.0 mm PVC Musta

10403938

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1172 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 14.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10403969

Hinta-alue
0,4326 € - 0,1766 €

Varastotasot
5063 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 10.0 mm 5.0 mm PVC Musta

10403914

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1036 €

Varastotasot
3620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 64.0 mm 36.0 mm PVC Musta

10323687

Hinta-alue
3,5459 € - 1,6155 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 26.0 mm 22.0 mm PVC Valkoinen

10404072

Hinta-alue
1,9988 € - 0,5134 €

Varastotasot
2556 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 17.0 mm 12.0 mm PVC Valkoinen

10403976

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2546 €

Varastotasot
3258 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 10.0 mm 5.0 mm PVC Valkoinen

10403907

Hinta-alue
0,3381 € - 0,1382 €

Varastotasot
3885 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 13.0 mm 8.0 mm PVC Valkoinen

10403945

Hinta-alue
0,4422 € - 0,182 €

Varastotasot
2705 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

10403990

Hinta-alue
0,6475 € - 0,293 €

Varastotasot
3290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10404034

Hinta-alue
0,8858 € - 0,4025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Valkoinen

10404119

Hinta-alue
3,3269 € - 0,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Musta

10404003

Hinta-alue
0,538 € - 0,245 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 41.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323618

Hinta-alue
2,4233 € - 0,831 €

Varastotasot
492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 42.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323625

Hinta-alue
2,4643 € - 0,8447 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 9.0 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10403884

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1115 €

Varastotasot
2539 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 31.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323564

Hinta-alue
0,9282 € - 0,4244 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2