Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0772 € - 0,2213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,9433 € - 2,7519 € | 6049 Varastossa |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,092 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2,3274 € - 4,4085 € | 50 Varastossa |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,1172 € - 0,2861 € | 5400 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1766 € - 0,4326 € | 5063 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1036 € - 0,2546 € | 3620 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,6155 € - 3,5459 € | 73 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,5134 € - 1,9988 € | 2556 Varastossa |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2546 € - 0,5599 € | 3258 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,1382 € - 0,3381 € | 3885 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,4422 € | 2705 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,293 € - 0,6475 € | 3290 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,4025 € - 0,8858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,8529 € - 3,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,245 € - 0,538 € | 1788 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,831 € - 2,4233 € | 492 Varastossa |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8447 € - 2,4643 € | 36 Varastossa |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1115 € - 0,2738 € | 2539 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,4244 € - 0,9282 € | 157 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa