Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8632 € - 0,8998 € | 376 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0145 € - 1,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0179 € - 1,0828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7868 € - 1,2275 € | 109 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9772 € - 1,4988 € | 61 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9756 € - 1,4108 € | 100 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7095 € - 1,0254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9272 € - 1,4624 € | 10700 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0508 € - 1,1675 € | 170 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8498 € - 1,3189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | 12 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,744 € - 1,0751 € | 592 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0019 € - 2,1969 € | 291 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | 409 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9232 € - 1,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,8998 € | 98 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4598 € - 1,9184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7985 € - 2,3981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | 3000 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa