Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

Tämä naaras-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176108

Valmistajan tuotenumero:

TNM3-6.5-20-1

609 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,9428 €
1000 - 1999 0,9233 €
2000 + 0,9054 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

94,28 €

100 x 0,9428 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Rungon halkaisija 6.5 mm
Sisäkierteen pituus A 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 20.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä