Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Välilevyn pituus Osta
0,7095 € - 1,0254 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9272 € - 1,4624 € 10700 Varastossa
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8093 € - 1,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 409 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,7386 € - 1,7386 € 200 Varastossa
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
1,6037 € - 2,1283 € 50 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
1,9127 € - 1,9959 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € 100 Varastossa
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
1,2335 € - 1,6337 € 825 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,2335 € - 1,6337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
0,9772 € - 1,4988 € 61 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
0,9756 € - 1,4108 € 100 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0386 € - 1,5887 € 292 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
1,0596 € - 1,5288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
0,9232 € - 1,3309 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,0179 € - 1,0828 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 12 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € 98 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,0994 € - 1,0994 € 18 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € 2226 Varastossa
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10036198

Hinta-alue
1,0254 € - 0,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

10176313

Hinta-alue
1,4624 € - 0,9272 €

Varastotasot
10700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 20.0 mm

10175972

Hinta-alue
1,1675 € - 0,8093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

10176108

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 50.0 mm

10176993

Hinta-alue
1,7386 € - 1,7386 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M6 45.0 mm

10177105

Hinta-alue
2,1283 € - 1,6037 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 18.0 mm

10176450

Hinta-alue
1,9959 € - 1,9127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 25.0 mm

10176870

Hinta-alue
1,4238 € - 0,9847 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 45.0 mm

10176795

Hinta-alue
1,6337 € - 1,2335 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 40.0 mm

10176931

Hinta-alue
1,6337 € - 1,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 40.0 mm

10176566

Hinta-alue
1,4988 € - 0,9772 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 20.0 mm

10176689

Hinta-alue
1,4108 € - 0,9756 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 50.0 mm

10176610

Hinta-alue
1,5887 € - 1,0386 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

10176733

Hinta-alue
1,5288 € - 1,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 45.0 mm

10176214

Hinta-alue
1,3309 € - 0,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 18.0 mm

10176290

Hinta-alue
1,0828 € - 1,0179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 25.0 mm

10176122

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 15.0 mm

10176061

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 40.0 mm

10176184

Hinta-alue
1,0994 € - 1,0994 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 15.0 mm

10176276

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
2226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm